Угловая секция 90° 110 FT

Артикул, номер 6312470 | EAN 4012196302413

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Размер R 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 31,2038 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 31,2038 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLB 90 112 FT 200 mm 2 mm 6312438
1 Штук
WLB 90 113 FT 300 mm 2 mm 6312446
1 Штук
WLB 90 114 FT 400 mm 2 mm 6312454
1 Штук
WLB 90 115 FT 500 mm 2 mm 6312462
1 Штук
WLB 90 116 FT 600 mm 2 mm 6312470
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLB 90 116 FT / 6312470 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLB 90 116 FT / 6312470 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLB 90 116 FT / 6312470 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLB 90 116 FT / 6312470 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLB 90 116 FT / 6312470 , 0.12MB , pdf

WLB 90 116 FT / 6312470
Загрузить