- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний , высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 110x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 77,7816 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 77,7816 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский