Угловая секция 90° 160 FS

Артикул, номер 6229360 | EAN 4012196171972

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 160x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Размер B 500 mm
Размер R 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 33,6899 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,6899 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLB 90 162 FS 200 mm 2 mm 6229336
1 Штук
WLB 90 163 FS 300 mm 2 mm 6229344
1 Штук
WLB 90 164 FS 400 mm 2 mm 6229352
1 Штук
WLB 90 165 FS 500 mm 2 mm 6229360
1 Штук
WLB 90 166 FS 600 mm 2 mm 6229379
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.12MB , pdf

WLB 90 165 FS / 6229360
Загрузить