Угловая секция 90° 160 FS

Артикул, номер 6098719 | EAN 4012196335473

Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний , высота боковой стенки которых составляет 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 160x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 94,1484 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 94,1484 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRB 90 162 FS 200 mm 6098703
1 Штук
WRB 90 163 FS 300 mm 6098707
1 Штук
WRB 90 164 FS 400 mm 6098711
1 Штук
WRB 90 165 FS 500 mm 6098715
1 Штук
WRB 90 166 FS 600 mm 6098719
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRB 90 166 FS / 6098719 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRB 90 166 FS / 6098719 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRB 90 166 FS / 6098719 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRB 90 166 FS / 6098719 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRB 90 166 FS / 6098719 , 0.12MB , pdf

WRB 90 166 FS / 6098719
Загрузить