- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 160x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Размер B 400 mm Размер R 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 30,3882 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,3882 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLB 90 164 FT / 6229441 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLB 90 164 FT / 6229441 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLB 90 164 FT / 6229441 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLB 90 164 FT / 6229441 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLB 90 164 FT / 6229441 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский