Угловая секция 90° 200 FT

Артикул, номер 6233422 | EAN 4012196176298

2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 200x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 200 mm
Размер B 200 mm
Размер R 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 48,0562 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 48,0562 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLB 90 2020 FT 200 mm 2,5 mm 6233422
1 Штук
WLB 90 2030 FT 300 mm 2,5 mm 6233430
1 Штук
WLB 90 2040 FT 400 mm 2,5 mm 6233449
1 Штук
WLB 90 2050 FT 500 mm 2,5 mm 6233457
1 Штук
WLB 90 2060 FT 600 mm 2,5 mm 6233465
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLB 90 2020 FT / 6233422 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLB 90 2020 FT / 6233422 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLB 90 2020 FT / 6233422 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLB 90 2020 FT / 6233422 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLB 90 2020 FT / 6233422 , 0.13MB , pdf

WLB 90 2020 FT / 6233422
Загрузить