Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036504 / Угловая секция 90° 35 FS

Угловая секция 90° 35 FS

Артикул, номер 6043135 | EAN 4012196050352

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043119
1 Штук
RB 90 320 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043127
1 Штук
RB 90 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043135
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 330 FS / 6043135 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 330 FS / 6043135 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 330 FS / 6043135 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 330 FS / 6043135 , 0.12MB , pdf

RB 90 330 FS / 6043135
Загрузить