- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Рекомендованное количество винтов 6 St. С крышкой нет Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3803 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3803 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 310 FT / 6036510 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 310 FT / 6036510 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 310 FT / 6036510 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 310 FT / 6036510 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 310 FT / 6036510 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка угловой секции 90° DD
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F