Угловая секция 90°

Артикул, номер 6074901 | EAN 4012195453451

6074901 / LTS B DD
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90°, горизонтальная, для мини-канала AZ AZK 050 и лотков для монтажа светильниковLTS 50.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Размер 50x50
Серия продукции Серия LTS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4186 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4186 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTS B DD 50 mm 6074901
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTS B DD / 6074901 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTS B DD / 6074901 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTS B DD / 6074901 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTS B DD / 6074901 , 0.13MB , pdf

LTS B DD / 6074901
Загрузить