Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036628 / Угловая секция 90° 60 A2

Угловая секция 90° 60 A2

Артикул, номер 7134231 | EAN 4012196254712

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 2 in
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,5 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBU 90 640 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7134231
1 Штук
RBU 90 650 A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7134258
1 Штук
RBU 90 660 A2 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7134266
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBU 90 640 A2 / 7134231 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBU 90 640 A2 / 7134231 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBU 90 640 A2 / 7134231 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBU 90 640 A2 / 7134231 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBU 90 640 A2 / 7134231
Загрузить