Угловая секция 90° 60 A2

Артикул, номер 6225090 | EAN 4012196443741

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Размер R 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 29,2132 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,2132 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LB 90 620 R3 A2 200 mm 1,5 mm 6225082
1 Штук
LB 90 630 R3 A2 300 mm 1,5 mm 6225084
1 Штук
LB 90 640 R3 A2 400 mm 1,5 mm 6225086
1 Штук
LB 90 650 R3 A2 500 mm 1,5 mm 6225088
1 Штук
LB 90 660 R3 A2 600 mm 1,5 mm 6225090
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2 Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2 LVG 60 A2 6208846
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LB 90 660 R3 A2 / 6225090 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LB 90 660 R3 A2 / 6225090 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LB 90 660 R3 A2 / 6225090 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LB 90 660 R3 A2 / 6225090 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LB 90 660 R3 A2 / 6225090 , 0.12MB , pdf

LB 90 660 R3 A2 / 6225090
Загрузить