Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036658 / Угловая секция 90° 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Неперфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 400 mm Размер R 150 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBU 90 640 A4 / 7134292 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBU 90 640 A4 / 7134292 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBU 90 640 A4 / 7134292 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBU 90 640 A4 / 7134292 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf