Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036709 / Угловая секция 90° 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 3 in Высота 85 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x500 Размер B 500 mm Размер R 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Ширина 500 mm Ширина 20 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 850 FS / 7001835 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 850 FS / 7001835 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 850 FS / 7001835 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 850 FS / 7001835 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F