Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036716 / Угловая секция 90° 85 FT

Угловая секция 90° 85 FT

Артикул, номер 7126301 | EAN 4012196814633

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Цвет цинковый

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7126127
1 Штук
RB 90 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7126216
1 Штук
RB 90 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7126301
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 830 FT / 7126301 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 830 FT / 7126301 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 830 FT / 7126301 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 830 FT / 7126301 , 0.12MB , pdf

RB 90 830 FT / 7126301
Загрузить