Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036620 / Угловая секция 90° 60 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 610 A2 / 7134122 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 610 A2 / 7134122 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 610 A2 / 7134122 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 610 A2 / 7134122 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf