Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036812 / Угловая секция 90° 110 FS

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикул, номер 6041850 | EAN 4012195880592

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041840
1 Штук
RBM 90 115 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041841
1 Штук
RBM 90 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041842
1 Штук
RBM 90 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041844
1 Штук
RBM 90 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041846
1 Штук
RBM 90 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041848
1 Штук
RBM 90 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041850
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 160 FS / 6041850 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 160 FS / 6041850 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBM 90 160 FS / 6041850 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBM 90 160 FS / 6041850 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 160 FS / 6041850 , 0.12MB , pdf

RBM 90 160 FS / 6041850
Загрузить