Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036836 / Угловая секция 90° 110 FT

Угловая секция 90° Magic 110 FT

Артикул, номер 6041864 | EAN 4012195880745

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041860
1 Штук
RBM 90 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041861
1 Штук
RBM 90 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041862
1 Штук
RBM 90 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041864
1 Штук
RBM 90 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041866
1 Штук
RBM 90 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041868
1 Штук
RBM 90 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041870
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 130 FT / 6041864 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 130 FT / 6041864 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 130 FT / 6041864 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 130 FT / 6041864 , 0.12MB , pdf

RBM 90 130 FT / 6041864
Загрузить