Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036502 / Угловая секция 90° 35 FS

Угловая секция 90° Magic 35 FS

Артикул, номер 6041012 | EAN 4012195881339

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6618 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6618 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041010
1 Штук
RBM 90 320 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041012
1 Штук
RBM 90 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041014
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 320 FS / 6041012 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 320 FS / 6041012 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 320 FS / 6041012 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 320 FS / 6041012 , 0.12MB , pdf

RBM 90 320 FS / 6041012
Загрузить