Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036709 / Угловая секция 90° 85 FS

Угловая секция 90° Magic 85 FS

Артикул, номер 6041498 | EAN 4012195879954

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041490
1 Штук
RBM 90 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041492
1 Штук
RBM 90 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041494
1 Штук
RBM 90 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041496
1 Штук
RBM 90 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041498
1 Штук
RBM 90 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 850 FS / 6041498 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 850 FS / 6041498 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 850 FS / 6041498 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 850 FS / 6041498 , 0.12MB , pdf

RBM 90 850 FS / 6041498
Загрузить