Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036716 / Угловая секция 90° 85 FT

Угловая секция 90° Magic 85 FT

Артикул, номер 6041514 | EAN 4012195879992

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041510
1 Штук
RBM 90 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041512
1 Штук
RBM 90 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041514
1 Штук
RBM 90 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041516
1 Штук
RBM 90 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041518
1 Штук
RBM 90 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041520
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 830 FT / 6041514 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 830 FT / 6041514 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 830 FT / 6041514 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 830 FT / 6041514 , 0.12MB , pdf

RBM 90 830 FT / 6041514
Загрузить