- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 33,895 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,895 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LBI 90 660 VS A2 / 7160097 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LBI 90 660 VS A2 / 7160097 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LBI 90 660 VS A2 / 7160097 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LBI 90 660 VS A2 / 7160097 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LBI 90 660 VS A2 / 7160097 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2