Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036142 / Угловая секция 45° 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 2 in Высота 60 mm Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Размер B 600 mm Размер R 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 660 FT / 7066600 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 660 FT / 7066600 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 660 FT / 7066600 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 660 FT / 7066600 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf