Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037156 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2

Артикул, номер 6040526 | EAN 4012195992318

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Размер L 640 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 610 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6040520
1 Штук
RBMV 630 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6040526
1 Штук
RBMV 640 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6040528
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 630 A2 / 6040526 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 630 A2 / 6040526 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 630 A2 / 6040526 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 630 A2 / 6040526 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта RBMV 630 A2 / 6040526, 76.55 kB, jpg

RBMV 630 A2 / 6040526
Загрузить