Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037226 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 400 mm Размер L 820 mm Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 840 FT / 6040608 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 840 FT / 6040608 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 840 FT / 6040608 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 840 FT / 6040608 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf