Угловая вставка FS

Артикул, номер 6221203 | EAN 4012196164714

Описание продукта
Описание продукта
Угловая вставка для увеличения радиуса и опорной поверхности кабеля.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер R250mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Радиус 250 mm
Размер a 250 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,1946 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1946 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Радиус Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LEB 25 FS 250 mm 6221203
1 Штук
LEB 50 FS 500 mm 6221246
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LEB 25 FS / 6221203 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LEB 25 FS / 6221203 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LEB 25 FS / 6221203 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LEB 25 FS / 6221203 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LEB 25 FS / 6221203 , 0.28MB , pdf

LEB 25 FS / 6221203
Загрузить