Угловая заглушка T4L/T8NL, выгнутая наружу

Артикул, номер 7408432 | EAN 4012195115670

Описание продукта
Описание продукта
Угловая заглушка для последующего монтажа в корпус напольного бокса T4L или T8NL. Угловая заглушка выгнута наружу.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0712 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0712 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T8NL EB2 9011 черный графит; RAL 9011 7408428
2 Штук
T8NL EB2 7035 светло-серый; RAL 7035 7408432
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T8NL EB2 7035 / 7408432 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T8NL EB2 7035 / 7408432 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T8NL EB2 7035 / 7408432 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.