Угловая заглушка T4L/T8NL, выгнутая внутрь

Артикул, номер 7408420 | EAN 4012195115618

Описание продукта
Описание продукта
Угловая заглушка для напольных боксов T4L или T8NL. Угловая заглушка выгнута внутрь.
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
Материал Полиамид
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0755 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0755 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T8NL EB1 9011 черный графит; RAL 9011 7408420
2 Штук
T8NL EB1 7035 светло-серый; RAL 7035 7408424
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T8NL EB1 9011 / 7408420 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T8NL EB1 9011 / 7408420 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T8NL EB1 9011 / 7408420 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.