- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловое крепление с приваренным U-образным профилем для фиксации на внешних углах 90°. К U-образному профилю с помощью винтов крепятся настенные и опорные кронштейны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 250x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 250 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,4045 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,4045 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KA-EA FT / 6346763 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС KA-EA FT / 6346763 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KA-EA FT / 6346763 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KA-EA FT / 6346763 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский