Угловой профиль WP40/65

Артикул, номер 6373070 | EAN 4012196199693

6373070 / WP 40 65 5000 FT
5000 mm
4 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированный угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.

С помощью углового профиля можно, например, создать маятниковый отвес.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид перфорации 2 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x65x5000
С зубцами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 4 mm
Форма профиля L-образный профиль
Цвет цинковый

Размеры

Высота 40 mm
Длина 5000 mm
Ширина 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,926 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,926 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WP 40 65 5000 FT 5000 mm 4 mm 6373070
5 м
Загрузки

Техническая спецификация WP 40 65 5000 FT / 6373070 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WP 40 65 5000 FT / 6373070 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия WP 40 65 5000 FT / 6373070 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WP 40 65 5000 FT / 6373070 , 0.13MB , pdf

WP 40 65 5000 FT / 6373070
Загрузить