Угловой соединитель 110 A2

Артикул, номер 6091393 | EAN 4012196309672

6091393 / WRWVK 110 A2
110 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для листовых  и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 110 мм).

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x250
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 250 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,7619 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7619 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRWVK 110 A2 110 mm 2,5 mm 6091393
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.12MB , pdf

WRWVK 110 A2 / 6091393
Загрузить