- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловой соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Углобой соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x250 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Длина 250 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8526 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8526 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRWVK 110 A4 / 6091397 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRWVK 110 A4 / 6091397 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRWVK 110 A4 / 6091397 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRWVK 110 A4 / 6091397 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRWVK 110 A4 / 6091397 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский