Угловой соединитель 160 A2

Артикул, номер 6227836 | EAN 4012195767923

6227836 / WRWVK 160 A2
160 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для листовых и лестничных лотков для больших пролетов с высотой боковой стенки 160 мм.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 160x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 160 mm
Длина 500 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,6452 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,6452 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRWVK 160 A2 160 mm 2,5 mm 6227836
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRWVK 160 A2 / 6227836 , 0.13MB , pdf

WRWVK 160 A2 / 6227836
Загрузить