- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловой соединитель для создания элементов угла проволочного лотка.
В комплект поставки входит болт FRS M6 x 12 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединения Болтовой соединитель Исполнение Угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm Подходит для проволочного лотка да Размер 42-54 x 23 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 0,63 in Высота 16 mm Длина 56 mm Ширина 23 mm Ширина 0,91 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0733 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0733 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GEV 36 G / 6016715 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GEV 36 G / 6016715 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GEV 36 G / 6016715 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GEV 36 G / 6016715 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GEV 36 G / 6016715 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский