Угловой соединитель

Артикул, номер 6069304 | EAN 4012196067633

6069304 / REV 35 DD
35 mm
1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Угловой соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 240 x 130
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Длина 240 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1065 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1065 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
REV 35 DD 35 mm 1,25 mm 6069304
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация REV 35 DD / 6069304 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС REV 35 DD / 6069304 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия REV 35 DD / 6069304 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия REV 35 DD / 6069304 , 0.12MB , pdf

REV 35 DD / 6069304
Загрузить