- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Углобой соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x200 Размер 200 x 56 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Длина 200 mm Ширина 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0355 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0355 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.35MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWVL 60 A2 / 6067662 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский