Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний, FT

Артикул, номер 6227910 | EAN 4012196171019

6227910 / WRWV 160 I FT
160 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальный угловой соединитель 45° для кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 160x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Длина 540 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,6522 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6522 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRWV 160 I FT 160 mm 2,5 mm 6227910
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRWV 160 I FT / 6227910 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRWV 160 I FT / 6227910 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRWV 160 I FT / 6227910 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRWV 160 I FT / 6227910 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRWV 160 I FT / 6227910 , 0.12MB , pdf

WRWV 160 I FT / 6227910
Загрузить