- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальный угловой соединитель 45° для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Углобой соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 160x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 160 mm Длина 540 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,1089 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,1089 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский