Угловой соединитель 60 A4

Артикул, номер 6067664 | EAN 4012196343157

6067664 / RWVL 60 A4
4 mm
60 mm
2 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x200
Размер 200 x 60
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 200 mm
Ширина 4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,032 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,032 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWVL 60 A4 4 mm 60 mm 2 mm цвета нержавеющей стали 6067664
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWVL 60 A4 / 6067664 , 0.35MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWVL 60 A4 / 6067664 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RWVL 60 A4 / 6067664 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RWVL 60 A4 / 6067664 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWVL 60 A4 / 6067664 , 0.12MB , pdf

RWVL 60 A4 / 6067664
Загрузить