- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стороны которых составляет 60 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Углобой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 62 mm Высота 2 in Длина 72 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4996 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4996 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKV 60 FS / 6043062 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKV 60 FS / 6043062 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKV 60 FS / 6043062 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKV 60 FS / 6043062 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKV 60 FS / 6043062 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский