- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стороны которых составляет 60 мм.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Углобой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 62 mm Высота 2 in Длина 72 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4493 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4493 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKV 60 FT / 6042910 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKV 60 FT / 6042910 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKV 60 FT / 6042910 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKV 60 FT / 6042910 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKV 60 FT / 6042910 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdf
Казахстан - Русский