Угловой соединитель A2

Артикул, номер 6068049 | EAN 4012196400812

6068049 / REV 110 A2
105 mm
1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Угловой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 240 x 130
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 105 mm
Длина 240 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,8071 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8071 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
REV 110 A2 105 mm 1,25 mm 6068049
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация REV 110 A2 / 6068049 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС REV 110 A2 / 6068049 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании REV 110 A2 / 6068049 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия REV 110 A2 / 6068049 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия REV 110 A2 / 6068049 , 0.13MB , pdf

REV 110 A2 / 6068049
Загрузить