Угловой соединитель A4

Артикул, номер 6016764 | EAN 4012196120253

6016764 / GEV 36 A4
23 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для создания элементов угла проволочного лотка.

В комплект поставки входит болт FRS M6 x 12 с комбинированной гайкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединения Болтовой соединитель
Исполнение Угловой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm
Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm
Подходит для проволочного лотка да
Размер 42-54 x 23
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 0,63 in
Высота 16 mm
Длина 56 mm
Ширина 0,91 in
Ширина 23 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1819 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1819 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GEV 36 A4 23 mm 6016764
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GEV 36 A4 / 6016764 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GEV 36 A4 / 6016764 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GEV 36 A4 / 6016764 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GEV 36 A4 / 6016764 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GEV 36 A4 / 6016764
Загрузить