- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.
Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 85 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 240 x 130 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Длина 240 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6128 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6128 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация REV 85 DD / 6069320 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС REV 85 DD / 6069320 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании REV 85 DD / 6069320 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия REV 85 DD / 6069320 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия REV 85 DD / 6069320 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский