Угловой соединитель FS

Артикул, номер 6067956 | EAN 4012196066254

6067956 / REV 35 FS
35 mm
1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Угловой соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 240 x 130
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Длина 240 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9711 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9711 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
REV 35 FS 35 mm 1,25 mm 6067956
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация REV 35 FS / 6067956 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС REV 35 FS / 6067956 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия REV 35 FS / 6067956 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия REV 35 FS / 6067956 , 0.12MB , pdf

REV 35 FS / 6067956
Загрузить