- Описание продукта
-
Описание продуктаУказательная табличка со штампом: «ВНИМАНИЕ! Система изолированной молниезащиты с токоотводами OBO isCon®. Изменения разрешается проводить только специалистам по молниезащите»:
• для обозначения системы молниезащиты;
• самоклеящиеся, с 4 крепежными отверстиями ø 6,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полистирол Размер 150x100mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет желтый Размеры
Длина 150 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0936 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0936 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon HWS / 5408058 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon HWS / 5408058 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon HWS / 5408058 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon HWS / 5408058 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский