Указательная табличка

Артикул, номер 5408059 | EAN 4012196586981

5408059 / isCon HWS EN
150 mm
100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Указательная табличка со штампом: «ВНИМАНИЕ! Система изолированной молниезащиты с токоотводами OBO isCon®. Изменения разрешается проводить только специалистам по молниезащите»

• Для маркировки системы молниезащиты
• Самоклеящаяся, с 4 крепежными отверстиями ø 6,5 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полистирол
Размер 150x100mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет желтый

Размеры

Длина 150 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0469 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0469 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon HWS EN 150 mm 100 mm 5408059
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon HWS EN / 5408059 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon HWS EN / 5408059 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon HWS EN / 5408059 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon HWS EN / 5408059 , 0.13MB , pdf

isCon HWS EN / 5408059
Загрузить