- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В объем поставки входят одна монтажная крышка и шесть универсальных кронштейнов UT3 для трех изделий серии Modul 45® каждый.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 47,0802 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 47,0802 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UKL-2 500 KR / 7429674 , 0.22MB , pdfПаспорт безопасности UKL-2 500 KR / 7429674 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия UKL-2 500 KR / 7429674 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UKL-2 500 KR / 7429674 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский