UKL4 с UT4 45

Артикул, номер 7429670 | EAN 4012196086856

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В комплект поставки входят одна монтажная крышка и один универсальный кронштейн UT4/45 для четырех изделий серии Modul 45®.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины напольного покрытия 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,1173 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,1173 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UKL4 KR 7429670
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UKL4 KR / 7429670 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности UKL4 KR / 7429670 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия UKL4 KR / 7429670 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UKL4 KR / 7429670 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.