- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета с выпуском кабеля для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В комплект поставки входит монтажная крышка и по четыре монтажных кронштейна для двух устройств Modul-45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Количество встраиваемых устройств 8 Количество монтажных коробок 4 Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 15 mm Размеры
Высота 106 mm Длина 380 mm Ширина 260 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 21,9803 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,9803 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UKL8 KR / 7429665 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности UKL8 KR / 7429665 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС UKL8 KR / 7429665 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UKL8 KR / 7429665 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UKL8 KR / 7429665 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский