Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с розетками с защитным контактом 2+1

Артикул, номер 7404660 | EAN 4012196557516

7404660 / UTC3 G W2OR1
175 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена двумя розетками 33° белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Длина подводящего провода 0,3 m
Длина провода 300 mm
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Двойной белый/одинарный оранжевый
Количество встраиваемых устройств 3
Количество подключений 2
Комбинации розеток одинарная и двойная
Модульный разъем да
Размер 165x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 2

Размеры

Высота 60 mm
Длина 175 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0038 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0038 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC3 G W2OR1 175 mm 7404660
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC3 G W2OR1 / 7404660 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC3 G W2OR1 / 7404660 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UTC3 G W2OR1 / 7404660 , 0.13MB , pdf

UTC3 G W2OR1 / 7404660
Загрузить